Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Single- and multiple clamping systems
Chain Clamping Set
AMF 6540P - Angle block, 120°
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Single- and multiple clamping systems
Chain Clamping Set
AMF 6540P - Angle block, 120°
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
375584
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Все страны/регионы доставки
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTNR
Size
GR
2R
RR [mm]
B [mm]
B2 [mm]
F1 [mm]
F2 [mm]
Thread
G [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
L [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
Diameter
S [mm]
Diameter
S1 [mm]
Weight
GEW [g]
Customs tariff number
CTN
European Article Number
EAN
Information present
REACH
SVHC-substance over 0,1%
REACH1
1
2
3
4
375568
12
80
47
20
27
67
6
80
35
5.5
118
19.0
59
42
0
13.5
20
3230
84662020
4020772375560
yes
no
375584
16
100
47
20
33
33
6
100
44
5.5
148
24.0
74
44
0
17.5
26
3960
84662020
4020772375584
yes
no
35121
20
270
78
20
91
161
6
250
102
5.5
360
45.0
100
44
160
22.0
33
32455
84662020
4020772035129
yes
no
35162
24
270
78
20
91
161
6
250
102
5.5
360
45.0
100
44
160
26.0
40
31760
84662020
4020772035167
yes
no
Показать сжатый показ (4 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 6540P
Идентификационный номер
375584
Shorttext
Angle block, 120°
Последнее изменение
04.12.2025 08:50:02
Единица
Ключевое слово
Chain
angle
block
clamping set
multiple clamping systems
Классификации
By Functionality
BYFUNC_PINCHING Защемление
By Categories
Clamping_Technology Зажимный технологии
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties